Distributeur normalisé avec pilote de distributeur VSVA-F
Distributeurs normalisés à commande électrique selon ISO 5599-1 avec tube d'induit et interface de distributeur pilote selon ISO 15218.
- Conforme à ISO 5599-1
- Corps métallique robuste
- Fonctions de distributeur complètes : 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2
- Grande diversité de connexion électrique
- Grande diversité de variantes de tension, tensions continues et alternatives
- Larges possibilités de superposition : plaque régulateur de pression, embase avec limiteur de débit, plaque de sectionnement verticale, entre autres
- Configurateur de distributeur confortable pour sélectionner le type de distributeur souhaité
- Possibilité de montage en batterie panachant les tailles ISO 1/2/3