Valvola obliqua VZXF-L-M22C-M-B-G12-120-H3B1-50-16
1002501
GTIN: 4052568226022
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Attacco linea
Pezzo filettato G1/2 conforme DIN ISO 228
Portata Kv
3.7 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 16 bar
Dimensione nominale
12 mm