Valvola obliqua VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-H3B1-50-16

1002504

GTIN: 4052568226053

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco linea
Pezzo filettato G1/2 conforme DIN ISO 228
Portata Kv
10.8 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 16 bar
Dimensione nominale
23 mm