Valvola obliqua VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-H3B1-50-8
1002508
GTIN: 4052568226091
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Attacco linea
Pezzo filettato G1 1/2 secondo DIN ISO 228
Portata Kv
23 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 8 bar
Dimensione nominale
35 mm