Valvola obliqua VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-H3B1-50-6

1002509

GTIN: 4052568226107

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco linea
Pezzo filettato G1 1/2 secondo DIN ISO 228
Portata Kv
16.5 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 6 bar
Dimensione nominale
35 mm