Valvola obliqua VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-H3B1-50-4

1002510

GTIN: 4052568226114

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco linea
Pezzo filettato G2 secondo DIN ISO 228
Portata Kv
28 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 4 bar
Dimensione nominale
43 mm