Valvola obliqua VZXF-L-M22C-M-B-G2-430-H3B1-50-3

1002511

GTIN: 4052568226121

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco linea
Pezzo filettato G2 secondo DIN ISO 228
Portata Kv
23 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 3 bar
Dimensione nominale
43 mm