Valvola obliqua VZXF-L-M22C-M-A-G34-180-M1-V4V4T-50-16
1002514
GTIN: 4052568226152
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Attacco linea
Pezzo filettato G3/4 secondo DIN ISO 228
Portata Kv
7.5 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 16 bar
Dimensione nominale
18 mm