Valvola obliqua VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-M1-V4V4T-50-9
1002518
GTIN: 4052568226190
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Attacco linea
Pezzo filettato G1 1/4 secondo DIN ISO 228
Portata Kv
18.5 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 9 bar
Dimensione nominale
31 mm