Valvola obliqua VZXF-L-M22C-M-B-G114-310-M1-V4V4T-50-7

1002519

GTIN: 4052568226206

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco linea
Pezzo filettato G1 1/4 secondo DIN ISO 228
Portata Kv
10.7 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 7 bar
Dimensione nominale
31 mm