Valvola obliqua VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4V4T-50-3

1002523

GTIN: 4052568226244

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco linea
Pezzo filettato G2 secondo DIN ISO 228
Portata Kv
19.5 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 3 bar
Dimensione nominale
45 mm