Valvola obliqua VZXF-L-M22C-M-A-G1-240-M1-V4V4T-80-16

1002525

GTIN: 4052568226251

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco linea
Pezzo filettato G1/2 conforme DIN ISO 228
Portata Kv
12.5 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 16 bar
Dimensione nominale
24 mm