Valvola obliqua VZXF-L-M22C-M-B-G1-240-M1-V4V4T-80-22

1002526

GTIN: 4052568226268

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco linea
Pezzo filettato G1/2 conforme DIN ISO 228
Portata Kv
12 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 22 bar
Dimensione nominale
24 mm