Valvola obliqua VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4V4T-80-8
1002530
GTIN: 4052568226305
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Attacco linea
Pezzo filettato G1 1/2 secondo DIN ISO 228
Portata Kv
28 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 8 bar
Dimensione nominale
35 mm