Valvola obliqua VZXF-L-M22C-M-B-N34-160-H3B1-50-16

1002536

GTIN: 4052568226367

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco linea
Raccordo filettato 3/4 NPT secondo ANSI/ASME B 1.20.1
Portata Kv
5.2 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 16 bar
Dimensione nominale
16 mm