Valvola obliqua VZXF-L-M22C-M-B-N1-230-H3B1-50-10
1002538
GTIN: 4052568226381
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Attacco linea
Raccordo filettato da 1 NPT a ANSI/ASME B 1.20.1
Portata Kv
9.6 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 10 bar
Dimensione nominale
23 mm