Valvola obliqua VZXF-L-M22C-M-A-N2-430-H3B1-50-4
1002543
GTIN: 4052568226435
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Attacco linea
Raccordo filettato da 2 NPT a ANSI/ASME B 1.20.1
Portata Kv
28 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 4 bar
Dimensione nominale
43 mm