Valvola obliqua VZXF-L-M22C-M-A-N12-130-M1-V4V4T-50-16

1002545

GTIN: 4052568226459

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco linea
Raccordo filettato 1/2 NPT secondo ANSI/ASME B 1.20.1
Portata Kv
3.8 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 16 bar
Dimensione nominale
13 mm