Valvola obliqua VZXF-L-M22C-M-B-N34-180-M1-V4V4T-50-20
1002548
GTIN: 4052568226480
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Attacco linea
Raccordo filettato 3/4 NPT secondo ANSI/ASME B 1.20.1
Portata Kv
6.5 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 20 bar
Dimensione nominale
18 mm