Valvola obliqua VZXF-L-M22C-M-A-N1-240-M1-V4V4T-50-16
1002549
GTIN: 4052568226497
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Attacco linea
Raccordo filettato da 1 NPT a ANSI/ASME B 1.20.1
Portata Kv
12 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 16 bar
Dimensione nominale
24 mm