Valvola obliqua VZXF-L-M22C-M-B-N114-310-M1-V4V4T-80-10

1002556

GTIN: 4052568226565

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco linea
Raccordo filettato da 1 1/4 NPT a ANSI/ASME B 1.20.1
Portata Kv
17.5 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 10 bar
Dimensione nominale
31 mm