Valvola obliqua VZXF-L-M22C-M-A-N2-450-M1-V4V4T-80-12

1002563

GTIN: 4052568226633

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco linea
Raccordo filettato da 2 NPT a ANSI/ASME B 1.20.1
Portata Kv
43 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 12 bar
Dimensione nominale
45 mm