Strozzatore di scarico GRE-1/8

10351

GTIN: 4052568002183

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di controllo della pressione acustica
Portata nominale standard in direzione del flusso
520 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Componente di regolazione
Vite ad intaglio