Strozzatore di scarico GRE-1/4
10352
GTIN: 4052568002190
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di controllo della pressione acustica
Portata nominale standard in direzione del flusso
996 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Pressione di lavoro
0 bar - 10 bar
Componente di regolazione
Vite ad intaglio