Regolatore di portata di precisione GRPO-70-PK-3
10803
GTIN: 4052568111847
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di strozzatura
Portata nominale standard in direzione del flusso
40.7 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
PK-3
Pressione di lavoro
0 bar - 8 bar
Componente di regolazione
Manopola con scala graduata