Elettrovalvola MFH-5-PK-3-L

11546

GTIN: 4052568111915

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
105 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
PK-3
Pressione di lavoro
1.5 bar - 8 bar