Valvola unidirezionale H-3/4-B

11692

GTIN: 4052568002428

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di non ritorno
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/4
Collegamento pneumatico, porta 2
G3/4
Pressione di lavoro
0.4 bar - 12 bar
Materiale corpo
Lega di alluminio forgiato anodizzato