Raccordo a nipplo spinato CN-1/8-PK-3

11944

GTIN: 4052568021221

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G1/8
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 4 mm
Dimensione nominale
2.5 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C