Raccordo passa-parete a nipplo spinato SCN-PK-6

11974

GTIN: 4052568021399

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per diametro esterno tubazione di 8 mm
Dimensione nominale
4.8 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C