Tubo in plastica PU-9-SW
12134
GTIN: 4052568021412
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro esterno
11.6 mm
Diametro interno
9 mm
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura
0 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C