Raccordo a nipplo spinato CN-M5-PK-3
12255
GTIN: 4052568021429
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio M5
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 4 mm
Dimensione nominale
2.5 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C