Bobina magnetica MSN1G-24DC-OD
123060
GTIN: 4052568006280
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
A 3 poli - Forma A - A norma DIN EN 175301-803
Tipo di montaggio
Serrato - Con graffa di fissaggio - con accessori
Caratteristiche dati bobina
24 V DC: 2,5 W
Grado di protezione
IP65