Bobina magnetica MSN1W-230AC-OD
123062
GTIN: 4052568023539
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
A 3 poli - Forma A - A norma DIN EN 175301-803
Tipo di montaggio
Serrato - Con graffa di fissaggio - con accessori
Caratteristiche dati bobina
230 V AC: 50 Hz, potenza di prelievo 7,5 VA, potenza di mantenimento 5,0 VA - 230 V AC: 60 Hz, potenza di commutazione 5,0 VA, potenza di tenuta 3,7 VA
Grado di protezione
IP65