Raccordo a T a nipplo spinato TCN-M5-PK-4

12432

GTIN: 4052568021474

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio M5
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm
Dimensione nominale
2.9 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C