Raccordo a innesto rapido QSW-1/2-16

130605

GTIN: 4052568023638

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio R1/2
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 16 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Dimensione nominale
13 mm