Raccordo a innesto a Y QSY-16

130609

GTIN: 4052568023676

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per diametro esterno tubazione di 16 mm
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 16 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Dimensione nominale
12.7 mm