Connettore a innesto CRQS-4
130645
GTIN: 4052568068394
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per diametro esterno tubazione di 4 mm
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 4 mm
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-15 °C - 120 °C
Dimensione nominale
2.4 mm