Bussola a innesto QSH-8-6-50
130719
GTIN: 4052568024406
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Raccordo a innesto Ø 8 mm
Collegamento pneumatico, porta 2
Raccordo a innesto Ø 6 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Dimensione nominale
3.8 mm