Raccordo a innesto rapido QS-G3/8-10-50
132044
GTIN: 4052568026967
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G3/8
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 10 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Dimensione nominale
9 mm