Regolatore di portata di precisione GRPO-10-PK-3

13229

GTIN: 4052568112103

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di strozzatura
Portata nominale standard in direzione del flusso
3.8 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
PK-3
Pressione di lavoro
0 bar - 8 bar
Componente di regolazione
Manopola con scala graduata