Regolatore di portata di precisione GRPO-160-PK-4

13230

GTIN: 4052568112110

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di strozzatura
Portata nominale standard in direzione del flusso
75.8 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
PK-4
Pressione di lavoro
0 bar - 8 bar
Componente di regolazione
Manopola con scala graduata