Attenzione: È disponibile un prodotto più aggiornato

Ulteriori prodotti della stessa categoria possono essere visualizzati qui: Tecnologia di collegamento pneumatica

Contattare Festo per richiedere prodotti alternativi.

Raccordo a innesto rapido CRQS-1/8-6-I

132330

GTIN: 4052568027957

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio R1/8
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-15 °C - 120 °C
Dimensione nominale
4.1 mm