Cartuccia QSPLLKG10-3
132861
GTIN: 4052568028343
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Cartuccia 10 mm
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno tubazione di 3 mm
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Dimensione nominale
1.8 mm