Cartuccia QSPLLKG20-8
132863
GTIN: 4052568028367
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Cartuccia 20 mm
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 8 mm
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Dimensione nominale
4.8 mm