Raccordo a innesto a L QSL-V0-4

132893

GTIN: 4052568028459

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per diametro esterno tubazione di 4 mm
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 4 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C
Dimensione nominale
2.8 mm
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura
-0.95 bar - 10 bar