Cartuccia QSPLKG10-4

132920

GTIN: 4052568028565

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Cartuccia 10 mm
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 4 mm
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Dimensione nominale
2.3 mm