Cartuccia QSPKG14-5/16-U

132933

GTIN: 4052568028695

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Cartuccia 14 mm
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 5/16"
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Dimensione nominale
5.2 mm