Raccordo a innesto a T QSMT-2
133034
GTIN: 4052568029173
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per diametro esterno tubazione di 2 mm
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 2 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Dimensione nominale
0.9 mm