Raccordo a innesto a L NPQP-LQ-R18-Q8-FD-P10

133065

GTIN: 4052568029487

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio R1/8
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 8 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 60 °C
Dimensione nominale
4.8 mm