Connettore a innesto NPQP-D-Q12-Q10-FD-P10
133099
GTIN: 4052568029821
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per diametro esterno tubazione di 12 mm
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 10 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 60 °C
Dimensione nominale
9 mm